HDA 4445-A-0250-S00

Número do material
909453
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
Homologação Aprovação de navio
Conexão elétrica DIN EN 175301-803 /3p + PE
Conexão mecânica G1/4 A ISO 1179-2 /Externa
Sinal de saída 4..20mA (2 condutores)
Precisão 1,00% max = 0,5% típ.
Faixa de pressão valor máx. 250
Faixa de pressão valor mín. 0
Unidade de pressão BAR
Tipo de pressão Relativo

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
HDA 4100/4300/4400/4700 ship Operating instructions D/E
Instrução de operação/manutenção EN

(8.93 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter shipping applications
Folheto do produto PT

(5.15 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter shipping applications
Folheto do produto EN

(5.15 MB)