HDA 4144-B-02,5-000-F1

Material number
909452
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
Homologação Aprovação UL
Conexão elétrica Série Binder 714 M18 /4p
Conexão mecânica G1/4 A ISO 1179-2 /Externa
Sinal de saída 0..10V
Precisão 1,00% max = 0,5% típ.
Faixa de pressão valor máx. 2.5
Faixa de pressão valor mín. 0
Unidade de pressão BAR
Tipo de pressão Absoluto

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Instrução de operação/manutenção PT

(9.71 MB)

HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Instrução de operação/manutenção EN

(9.71 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Folheto do produto PT

(6.23 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Folheto do produto EN

(6.23 MB)

HDA 4100/4300/4400/4700 ship Operating instructions D/E
Instrução de operação/manutenção PT

(8.93 MB)

HDA 4100/4300/4400/4700 ship Operating instructions D/E
Instrução de operação/manutenção EN

(8.93 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter shipping applications
Folheto do produto PT

(5.13 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter shipping applications
Folheto do produto EN

(5.13 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Folheto industrial PT

(22.21 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Folheto industrial EN

(22.21 MB)