HDA 4748-H-0600-000

Material number
909428
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
Homologação Aprovação UL
Conexão elétrica M12x1 /5p
Conexão mecânica G1/4 A ISO 1179-2 /Externa
Sinal de saída Interface HSI
Precisão 0,50% max = 0,25% típ.
Faixa de pressão valor máx. 600
Faixa de pressão valor mín. 0
Unidade de pressão BAR
Tipo de pressão Relativo