ENS 3116-2-0520-000-K

Número do material
909216
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
Visor Sim
Princípio de medição Capacitivo
Comprimento da haste [mm] 520
Faixa de medição [mm] 390
Saídas de comutação 2
Interface adicional Não
Conexão mecânica Tubo 22 mm
Conexão elétrica M12x1, 4 pinos
Sensor de temperatura integrado Sim
Homologações e certificados Aprovação UL