Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Conexão elétrica | M12x1, 4 pinos |
---|---|
Conexão mecânica | Tubo 22 mm |
Interface adicional | 4 a 20 mA (2 condutores), 0 a 10 V |
Saídas de comutação | 1 |
Faixa de medição [mm] | 290 |
Princípio de medição | Capacitivo |
Visor | Sim |
Sensor de temperatura integrado | Não |
Comprimento da haste [mm] | 410 |
Homologações e certificados | Aprovação UL |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Instrução de operação/manutenção
PT
(1.27 MB)
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Instrução de operação/manutenção
EN
(1.27 MB)
ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Instrução de operação/manutenção
PT
(2.41 MB)
ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Instrução de operação/manutenção
EN
(2.41 MB)
ENS 3000 Level Switch
Folheto do produto
PT
(0.86 MB)
ENS 3000 Level Switch
Folheto do produto
EN
(0.86 MB)
ENS 3000 Level Switch IO-Link
Folheto do produto
PT
(0.73 MB)
ENS 3000 Level Switch IO-Link
Folheto do produto
EN
(0.73 MB)