ENS 3118-5-0410-000-K

Material number
909212
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
Conexão elétrica M12x1, 5 pinos
Conexão mecânica Tubo 22 mm
Interface adicional 4 a 20 mA (2 condutores), 0 a 10 V
Saídas de comutação 2
Faixa de medição [mm] 290
Princípio de medição Capacitivo
Visor Sim
Sensor de temperatura integrado Sim
Comprimento da haste [mm] 410
Homologações e certificados Aprovação UL

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Instrução de operação/manutenção PT

(1.27 MB)

ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Instrução de operação/manutenção EN

(1.27 MB)

ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Instrução de operação/manutenção PT

(2.41 MB)

ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Instrução de operação/manutenção EN

(2.41 MB)

ENS 3000 Level Switch
Folheto do produto PT

(0.86 MB)

ENS 3000 Level Switch
Folheto do produto EN

(0.86 MB)

ENS 3000 Level Switch IO-Link
Folheto do produto PT

(0.73 MB)

ENS 3000 Level Switch IO-Link
Folheto do produto EN

(0.73 MB)