HDA 4345-A-0001-000-F1(-1..+1bar)

Número do material
909163
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
Homologação Aprovação UL
Conexão elétrica DIN EN 175301-803 /3p + PE
Conexão mecânica G1/4 A ISO 1179-2 /Externa
Sinal de saída 4..20mA (2 condutores)
Precisão 1,00% max = 0,5% típ.
Faixa de pressão valor máx. 1
Faixa de pressão valor mín. -1
Unidade de pressão BAR
Tipo de pressão Relativo

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Instrução de operação/manutenção EN

(9.71 MB)

HDA 4300 Pressure Transmitter
Folheto do produto PT

(0.89 MB)

HDA 4300 Pressure Transmitter
Folheto do produto EN

(0.89 MB)