HDA 4446-A-250-000

Número do material
909135
Para o grupo de produtos de nível superior
Em estoque
Mediante solicitação Você pode solicitar um produto adicionando o item à sua lista e gerenciando-o na sua área myHYDAC.
Peça
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
Mais informações
Homologação Aprovação UL
Conexão elétrica M12x1 /4p
Conexão mecânica G1/4 A ISO 1179-2 /Externa
Sinal de saída 4..20mA (2 condutores)
Precisão 1,00% max = 0,5% típ.
Faixa de pressão valor máx. 250
Faixa de pressão valor mín. 0
Unidade de pressão BAR
Tipo de pressão Relativo

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
HDA 4400/4700 Operating instruction D/E
Instrução de operação/manutenção PT

(9.75 MB)

HDA 4400/4700 Operating instruction D/E
Instrução de operação/manutenção EN

(9.75 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Folheto do produto PT

(6.23 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Folheto do produto EN

(6.23 MB)