Em estoque
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
Homologações e certificados | Aprovação UL |
---|---|
Interface adicional | Não |
Conexão elétrica | M12x1 /4p |
Conexão mecânica | G1/4 ISO 1179-1 /Interna |
Saídas comutadoras | 1 |
Faixa de pressão valor máx. | 10 |
Faixa de pressão valor mín. | 0 |
Unidade de pressão | BAR, PSI, MPA |
Tipo de pressão | Relativo |
Indicador | Sim |