Em estoque
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
Homologações e certificados | Não |
---|---|
Interface adicional | 4 a 20 mA, 0..10V |
Conexão elétrica | Régua de bornes |
Conexão mecânica | G1/4 ISO 1179-1 /Interna |
Saídas comutadoras | 4 |
Faixa de pressão valor máx. | 145 |
Faixa de pressão valor mín. | 0 |
Unidade de pressão | BAR, PSI, MPA |
Tipo de pressão | Relativo |
Indicador | Sim |