HDA 4116-A-02,5-000-F1

Material number
908737
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
Homologação Aprovação UL
Conexão elétrica M12x1 /4p
Conexão mecânica G1/2 B DIN EN 837 /Externa
Sinal de saída 4..20mA (2 condutores)
Precisão 1,00% max = 0,5% típ.
Faixa de pressão valor máx. 2.5
Faixa de pressão valor mín. 0
Unidade de pressão BAR
Tipo de pressão Absoluto

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Instrução de operação/manutenção PT

(9.71 MB)

HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Instrução de operação/manutenção EN

(9.71 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Folheto do produto PT

(6.23 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Folheto do produto EN

(6.23 MB)