EDS 3388-5-0089-400-F1(-14...+75PSI)

Material number
908497
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
Homologações e certificados Aprovação UL
Interface adicional 4 a 20 mA, 0..10V
Conexão elétrica M12x1 /5p
Conexão mecânica 1/4-18 NPT /Externa
Saídas comutadoras 2
Faixa de pressão valor máx. 75
Faixa de pressão valor mín. -14
Unidade de pressão BAR, PSI, MPA
Tipo de pressão Relativo
Indicador Sim