Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Homologações e certificados | Aprovação UL |
---|---|
Interface adicional | 4 a 20 mA, 0..10V |
Conexão elétrica | M12x1 /4p |
Conexão mecânica | G1/4 A ISO 1179-2 /Externa |
Saídas comutadoras | 1 |
Faixa de pressão valor máx. | 600 |
Faixa de pressão valor mín. | 0 |
Unidade de pressão | BAR, PSI, MPA |
Tipo de pressão | Relativo |
Indicador | Sim |