EDS 3448-5-0040-000

Material number
908159
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
Homologações e certificados Aprovação UL
Interface adicional 4 a 20 mA, 0..10V
Conexão elétrica M12x1 /5p
Conexão mecânica G1/4 A ISO 1179-2 /Externa
Saídas comutadoras 2
Faixa de pressão valor máx. 40
Faixa de pressão valor mín. 0
Unidade de pressão BAR, PSI, MPA
Tipo de pressão Relativo
Indicador Sim