HDA 7446-B-600-000

Material number
908116
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
Homologação Aprovação UL
Conexão elétrica M12x1 /4p
Conexão mecânica G1/4 A ISO 1179-2 /Externa
Sinal de saída 0..10V
Precisão 1,00% max = 0,5% típ.
Faixa de pressão valor máx. 600
Faixa de pressão valor mín. 0
Unidade de pressão BAR
Tipo de pressão Relativo