Em estoque
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
Homologação | Aprovação UL |
---|---|
Conexão elétrica | Série Binder 714 M18 /4p |
Conexão mecânica | G1/4 A ISO 1179-2 /Externa |
Sinal de saída | 0..10V |
Precisão | 1,00% max = 0,5% típ. |
Faixa de pressão valor máx. | 60 |
Faixa de pressão valor mín. | 0 |
Unidade de pressão | BAR |
Tipo de pressão | Relativo |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

HDA 4400/4700 Operating instruction D/E
Instrução de operação/manutenção
EN
(9.75 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Folheto do produto
PT
(6.23 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Folheto do produto
EN
(6.23 MB)