HDA 4775-B-3000-000(PSI)

Material number
907196
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
Homologação Aprovação UL
Conexão elétrica DIN EN 175301-803 /3p + PE
Conexão mecânica 9/16-18 UNF 2A (SAE6) /Externa
Sinal de saída 0..10V
Precisão 0,50% max = 0,25% típ.
Faixa de pressão valor máx. 3000
Faixa de pressão valor mín. 0
Unidade de pressão PSI
Tipo de pressão Relativo