Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Homologação | Aprovação UL |
---|---|
Conexão elétrica | DIN EN 175301-803 /3p + PE |
Conexão mecânica | 9/16-18 UNF 2A (SAE6) /Externa |
Sinal de saída | 0..10V |
Precisão | 0,50% max = 0,25% típ. |
Faixa de pressão valor máx. | 1500 |
Faixa de pressão valor mín. | 0 |
Unidade de pressão | PSI |
Tipo de pressão | Relativo |