HDA 4445-A-100-000

Número do material
907088
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
Homologação Aprovação UL
Conexão elétrica DIN EN 175301-803 /3p + PE
Conexão mecânica G1/4 A ISO 1179-2 /Externa
Sinal de saída 4..20mA (2 condutores)
Precisão 1,00% max = 0,5% típ.
Faixa de pressão valor máx. 100
Faixa de pressão valor mín. 0
Unidade de pressão BAR
Tipo de pressão Relativo

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
HDA 4400/4700 Operating instruction D/E
Instrução de operação/manutenção EN

(9.75 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Folheto do produto PT

(6.23 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Folheto do produto EN

(6.23 MB)