HDA 4475-A-1000-000(PSI)

Material number
907017
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
Homologação Aprovação UL
Conexão elétrica DIN EN 175301-803 /3p + PE
Conexão mecânica 9/16-18 UNF 2A (SAE6) /Externa
Sinal de saída 4..20mA (2 condutores)
Precisão 1,00% max = 0,5% típ.
Faixa de pressão valor máx. 1000
Faixa de pressão valor mín. 0
Unidade de pressão PSI
Tipo de pressão Relativo