HDA 4744-A-160-000

Material number
906911
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
Homologação Aprovação UL
Conexão elétrica Série Binder 714 M18 /4p
Conexão mecânica G1/4 A ISO 1179-2 /Externa
Sinal de saída 4..20mA (2 condutores)
Precisão 0,50% max = 0,25% típ.
Faixa de pressão valor máx. 160
Faixa de pressão valor mín. 0
Unidade de pressão BAR
Tipo de pressão Relativo