EDS 1791-N-400-000

Número do material
906206
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
Homologações e certificados Não
Interface adicional 4 a 20 mA, 0..10V
Conexão elétrica Régua de bornes
Conexão mecânica G1/4 ISO 1179-1 /Interna
Saídas comutadoras 4
Faixa de pressão valor máx. 400
Faixa de pressão valor mín. 0
Unidade de pressão BAR, PSI, MPA
Tipo de pressão Relativo
Indicador Sim