Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Homologações e certificados | Não |
---|---|
Interface adicional | 4 a 20 mA, 0..10V |
Conexão elétrica | Régua de bornes |
Conexão mecânica | G1/4 ISO 1179-1 /Interna |
Saídas comutadoras | 4 |
Faixa de pressão valor máx. | 16 |
Faixa de pressão valor mín. | 0 |
Unidade de pressão | BAR, PSI, MPA |
Tipo de pressão | Relativo |
Indicador | Sim |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
EDS 1700 User manual D/E/F
Instrução de operação/manutenção
PT
(4.04 MB)
EDS 1700 User manual D/E/F
Instrução de operação/manutenção
EN
(4.04 MB)
EDS 1700 Pressure switch
Folheto do produto
PT
(0.77 MB)
EDS 1700 Pressure switch
Folheto do produto
EN
(0.77 MB)