Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Combinação | sem KH - Combinação |
---|---|
Monitoramento da posição de comutação | com interruptor de fim de curso mecânico |
Dispositivo de travamento | sem dispositivo de travamento |
Furos de fixação | sem furos de fixação |
Aceitação / Certificado de teste | sem aceitação |
Acionamento | Alavanca manual |
Pressão nominal | 580 |
Pressão nominal | 4 |
Pressão nominal. | 40 |
Execução da alavanca de comutação | alavanca de comutação dobrada |
Proteção de superfície | sem |
Material Código | Aço inoxidável-Aço inox.-PTFE-FPM/PTFE |
Material da carcaça Válvula de esfera | Aço inoxidável |
Conexão / Designação de flanges | Rp |
Tipo de conexão | Rosca interna |
Diâmetro nominal DN | 20 |
Tipo de construção | KHN |
Designação do objeto | KHN-Rp3/4-3333-18X-E-1.057 |
Nº de material | 852421 |