SRE1-G1/4-01X/0,6 Q=0,55-0,70

Material number
710389
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
Tipo de ajuste Tool
Espaço de alojamento 05520
Qmáx válvulas [l/min] 15
Q Família de produtos [l/min] 0.25 - 15
Família de produtos SRE1
Faixa de fluxo volumétrico [l/min] 0.55 - 0.7
Modo de funcionamento Válvula de êmbolo
Função Válvula de controle de fluxo
Tamanho nominal 5
Designação do objeto SRE1-G1/4-01X/0,6 Q=0,55-0,70
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação Polegada
Nº de material 710389
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Folheto do produto PT

(0.34 MB)

SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Folheto do produto EN

(0.34 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.11 MB)