SR5E-01X/1,3 Q=1,3-1,5

Material number
710346
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
Mais informações
Tipo de ajuste Tool
Espaço de alojamento 06020
Qmáx válvulas [l/min] 20
Q Família de produtos [l/min] 0.3 - 20
Família de produtos SR5E
Faixa de fluxo volumétrico [l/min] 1.3 - 1.5
Modo de funcionamento Válvula de êmbolo
Função Válvula de controle de fluxo
Tamanho nominal 6
Designação do objeto SR5E-01X/1,3 Q=1,3-1,5
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação Métrico
Material de vedação FKM
Nº de material 710346
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
SR5E 2-Way Flow Regulator
Folheto do produto PT

(0.36 MB)

SR5E 2-Way Flow Regulator
Folheto do produto EN

(0 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0 MB)