DZ5E-01X-100V

Material number
710297
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
Função adicional sem
Variante Nenhum
Pressão de ajuste [bar] sem pré-ajuste
Função Válvula de sequência de pressão
Tipo de ajuste Tool
Espaço de alojamento 06020
Qmáx válvulas [l/min] 20
Família de produtos DZ5E
Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] 10 - 350
Modo de funcionamento Válvula de assento
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) 0 - 20
Faixa de pressão de ajuste [bar] 10 - 100
Tamanho nominal 5
Designação do objeto DZ5E-01X-100V
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação Métrico
Material de vedação FKM
Nº de material 710297
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
DZ5E Pressure Sequence Valve
Folheto do produto PT

(0.3 MB)

DZ5E Pressure Sequence Valve
Folheto do produto EN

(0.3 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.11 MB)