DSR5E-010/250V

Material number
710281
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
Função adicional sem
Variante Nenhum
Pressão de ajuste [bar] sem pré-ajuste
Função Válvula de fechamento de pressão
Tipo de ajuste Tool
Espaço de alojamento 06020
Qmáx válvulas [l/min] 15
Família de produtos DSR5E
Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] 25 - 350
Modo de funcionamento Válvula de assento
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) 0 - 15
Faixa de pressão de ajuste [bar] 80 - 250
Tamanho nominal 5
Designação do objeto DSR5E-010/250V
Pmáx [bar] 500
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação Métrico
Material de vedação FKM
Nº de material 710281
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
DSR5E Overpressure Protection Valve
Folheto do produto PT

(0.24 MB)

DSR5E Overpressure Protection Valve
Folheto do produto EN

(0.24 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.11 MB)