DMVE-G1/2-01X-50V

Material number
710254
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
Função adicional sem
Variante Nenhum
Pressão de ajuste [bar] sem pré-ajuste
Função Válvula reguladora de pressão
Tipo de ajuste Tool
Espaço de alojamento 08030
Qmáx válvulas [l/min] 30
Família de produtos DMVE
Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] 10 - 140
Modo de funcionamento Válvula de êmbolo
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) 0 - 30
Faixa de pressão de ajuste [bar] 10 - 50
Tamanho nominal 8
Designação do objeto DMVE-G1/2-01X-50V
Pmáx [bar] 500
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação Polegada
Material de vedação FKM
Nº de material 710254
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
DMVE Pressure Reducing Valve
Folheto do produto PT

(0.34 MB)

DMVE Pressure Reducing Valve
Folheto do produto EN

(0.34 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.11 MB)