RVE-G3/8-01-V-0,5

Material number
710152
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
Função Válvula de retenção
Tipo de ajuste Not available
Espaço de alojamento 06320
Qmáx válvulas [l/min] 30
Família de produtos RVE-G3/8
Pressão de abertura [bar] 0,5
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] 0 - 30
Tamanho nominal 8
Designação do objeto RVE-G3/8-01-V-0,5
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação Polegada
Material de vedação FKM
Nº de material 710152
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
RVE-G 1/8 to 1/2 Check Valve
Folheto do produto PT

(0.3 MB)

RVE-G 1/8 to 1/2 Check Valve
Folheto do produto EN

(0.29 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)