WVT-8S-1-verzinkt

Material number
710134
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
Função Válvula alternadora
Tipo de ajuste Not available
Espaço de alojamento Inline connection
Qmáx válvulas [l/min] 25
Família de produtos WVT-8
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] 0 - 25
Tamanho nominal 8
Designação do objeto WVT-8S-1-verzinkt
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação Outros
Nº de material 710134
Tipo de construção Tubulação

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
WVT 6S/8S/10S/12S Shuttle Valve
Folheto do produto PT

(0.41 MB)

WVT 6S/8S/10S/12S Shuttle Valve
Folheto do produto EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)