WVE-R1/4-010 (+PUR) *

Número do material
710126
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
Função Válvula alternadora
Tipo de ajuste Not available
Espaço de alojamento 05030
Qmáx válvulas [l/min] 20
Família de produtos WVE-R1/4
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] 0 - 20
Tamanho nominal 5
Designação do objeto WVE-R1/4-010 (+PUR) *
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação Polegada
Material de vedação FKM
Nº de material 710126
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
WVE-R1/8 to R1/2 Shuttle Valve
Folheto do produto PT

(0.31 MB)

WVE-R1/8 to R1/2 Shuttle Valve
Folheto do produto EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)