RBE-R3/8-X-50

Material number
710026
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
Fluxo volumétrico de resposta [l/min] 50
Função Válvula de ruptura de mangueira
Tipo de ajuste Tool
Espaço de alojamento 08520
Qmáx válvulas [l/min] 50
Família de produtos RBE-R3/8
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] 0 - 50
Tamanho nominal 8
Designação do objeto RBE-R3/8-X-50
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação Polegada
Nº de material 710026
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Folheto do produto PT

(0.31 MB)

RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Folheto do produto EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)