ERVE16021-01-C-V-13-1

Material number
710001
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
Função Válvula de retenção piloto para abrir
Relação de subida 13
Tipo de ajuste Not available
Espaço de alojamento 16021
Qmáx válvulas [l/min] 150
Família de produtos ERVE16021
Pressão de abertura [bar] 1
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] 0 - 150
Tamanho nominal 16
Designação do objeto ERVE16021-01-C-V-13-1
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação Polegada
Material de vedação FKM
Nº de material 710001
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Folheto do produto PT

(0.46 MB)

ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Folheto do produto EN

(0.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)