ERVE08021-01-C-V-3,4-1

Material number
710000
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
Função Válvula de retenção piloto para abrir
Relação de subida 3.4
Tipo de ajuste Not available
Espaço de alojamento 08021
Qmáx válvulas [l/min] 30
Família de produtos ERVE08021
Pressão de abertura [bar] 1
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] 0 - 30
Tamanho nominal 8
Designação do objeto ERVE08021-01-C-V-3,4-1
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação Polegada
Material de vedação FKM
Nº de material 710000
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Folheto do produto PT

(0.46 MB)

ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Folheto do produto EN

(0.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)