DVE16920-12-C-V

Material number
706682
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
Função adicional Eixo do acelerador fino
Variante Superfície de ZnNi
Tipo de ajuste Tool with cap nut
Espaço de alojamento 16920
Qmáx válvulas [l/min] 160
Q Família de produtos [l/min] 0 - 160
Família de produtos DVE16
Faixa de fluxo volumétrico [l/min] 0 - 160
Modo de funcionamento Válvula de assento
Função Válvula de estrangulamento
Tamanho nominal 16
Designação do objeto DVE16920-12-C-V
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação Métrico
Material de vedação FKM
Nº de material 706682
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
DVE 08920 to 16920 Needle Valve
Folheto do produto PT

(0.32 MB)

DVE 08920 to 16920 Needle Valve
Folheto do produto EN

(0.32 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.11 MB)