DRVP-10-12.2

Material number
706336
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
Função adicional Eixo do acelerador fino
Variante Superfície de ZnNi
Tipo de ajuste Tool with cap nut
Espaço de alojamento PLATE MOUNTED
Qmáx válvulas [l/min] 60
Q Família de produtos [l/min] 0 - 60
Família de produtos DRVP-10
Pressão de abertura [bar] 0,5
Faixa de fluxo volumétrico [l/min] 0 - 60
Modo de funcionamento Válvula de assento
Função Válvula de estrangulamento com verificação de fluxo reverso
Tamanho nominal 10
Designação do objeto DRVP-10-12.2
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação Outros
Material de vedação FKM
Nº de material 706336
Tipo de construção Montagem em placa

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Folheto do produto PT

(0.47 MB)

DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Folheto do produto EN

(0.47 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.11 MB)