SRVR-20-01.1/0

Material number
706115
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
Tipo de ajuste Manual
Espaço de alojamento Inline connection
Qmáx válvulas [l/min] 160
Q Família de produtos [l/min] 0 - 160
Família de produtos SRVR-20
Faixa de fluxo volumétrico [l/min] 0 - 160
Modo de funcionamento Válvula de êmbolo
Função Válvula de controle de fluxo
Tamanho nominal 20
Designação do objeto SRVR-20-01.1/0
Pmáx [bar] 210
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação Outros
Material de vedação FKM
Nº de material 706115
Tipo de construção Tubulação

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
SRVR/SRVRP 08 to 20 Flow Regulator
Folheto do produto PT

(0.34 MB)

SRVR/SRVRP 08 to 20 Flow Regulator
Folheto do produto EN

(0.34 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.11 MB)