RV-06-30.1/0

Material number
705859
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
Variante Aço inoxidável
Função Válvula de retenção
Tipo de ajuste Not available
Espaço de alojamento Inline connection
Qmáx válvulas [l/min] 20
Família de produtos RV-06
Pressão de abertura [bar] 0,5
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] 0 - 20
Tamanho nominal 6
Designação do objeto RV-06-30.1/0
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação Polegada
Nº de material 705859
Tipo de construção Tubulação

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Folheto do produto PT

(0.38 MB)

RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Folheto do produto EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)