DVP-16-01.1

Material number
705359
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
Tipo de ajuste Manual
Espaço de alojamento PLATE MOUNTED
Qmáx válvulas [l/min] 180
Q Família de produtos [l/min] 0 - 180
Família de produtos DVP-16
Faixa de fluxo volumétrico [l/min] 0 - 180
Modo de funcionamento Válvula de assento
Função Válvula de estrangulamento
Tamanho nominal 16
Designação do objeto DVP-16-01.1
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação Outros
Material de vedação FKM
Nº de material 705359
Tipo de construção Montagem em placa

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Folheto do produto PT

(0.47 MB)

DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Folheto do produto EN

(0.47 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.11 MB)