[ "BG" ] | 530002 00001 | Baixar 0.11 MB |
[ "CS" ] | 530002 00001 | Baixar 0.11 MB |
[ "DA" ] | 530002 00001 | Baixar 0.11 MB |
[ "DE" ] | 530002 00001 | Baixar 0.13 MB |
[ "DE-AT" ] | 530002 00001 | Baixar 0.13 MB |
[ "DE-CH" ] | 530002 00001 | Baixar 0.13 MB |
[ "EN" ] | 530002 00001 | Baixar 0.11 MB |
[ "EN-AE" ] | 530002 00001 | Baixar 0.11 MB |
[ "EN-CH" ] | 530002 00001 | Baixar 0.11 MB |
[ "EN-IN" ] | 530002 00001 | Baixar 0.11 MB |
[ "EN-PL" ] | 530002 00001 | Baixar 0.11 MB |
[ "EN-ZA" ] | 530002 00001 | Baixar 0.11 MB |
[ "ES" ] | 530002 00001 | Baixar 0.11 MB |
[ "ES-AR" ] | 530002 00001 | Baixar 0.11 MB |
[ "ES-MX" ] | 530002 00001 | Baixar 0.11 MB |
[ "FI" ] | 530002 00001 | Baixar 0.11 MB |
[ "FR" ] | 530002 00001 | Baixar 0.11 MB |
[ "FR-CH" ] | 530002 00001 | Baixar 0.11 MB |
[ "HU" ] | 530002 00001 | Baixar 0.11 MB |
[ "ID" ] | 530002 00001 | Baixar 0.11 MB |
[ "IT" ] | 530002 00001 | Baixar 0.11 MB |
[ "IT-CH" ] | 530002 00001 | Baixar 0.11 MB |
[ "JA" ] | 530002 00001 | Baixar 0.11 MB |
[ "KO" ] | 530002 00001 | Baixar 0.11 MB |
[ "MS" ] | 530002 00001 | Baixar 0.11 MB |
[ "NL" ] | 530002 00001 | Baixar 0.11 MB |
[ "NL-BE" ] | 530002 00001 | Baixar 0.11 MB |
[ "NO" ] | 530002 00001 | Baixar 0.11 MB |
[ "PL" ] | 530002 00001 | Baixar 0.11 MB |
[ "PT" ] | 530002 00001 | Baixar 0.11 MB |
[ "SK" ] | 530002 00001 | Baixar 0.11 MB |
[ "SV" ] | 530002 00001 | Baixar 0.11 MB |
[ "TR" ] | 530002 00001 | Baixar 0.11 MB |
[ "ZH" ] | 530002 00001 | Baixar 0.11 MB |
Variante | Aço inoxidável |
---|---|
Tipo de ajuste | Manual |
Espaço de alojamento | Inline connection |
Qmáx válvulas [l/min] | 180 |
Q Família de produtos [l/min] | 0 - 180 |
Família de produtos | DV-16 |
Faixa de fluxo volumétrico [l/min] | 0 - 180 |
Modo de funcionamento | Válvula de assento |
Função | Válvula de estrangulamento |
Tamanho nominal | 16 |
Designação do objeto | DV-16-30.1/0 |
Pmáx [bar] | 350 |
Tipo de controle | controlado diretamente |
Tipo de instalação | Outros |
Material de vedação | FKM |
Nº de material | 705166 |
Tipo de construção | Tubulação |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia