Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Variante | Aço inoxidável |
---|---|
Tipo de ajuste | Manual |
Espaço de alojamento | Inline connection |
Qmáx válvulas [l/min] | 60 |
Q Família de produtos [l/min] | 0 |
Família de produtos | DV-10 |
Faixa de fluxo volumétrico [l/min] | 0 |
Modo de funcionamento | Válvula de assento |
Função | Válvula de estrangulamento |
Tamanho nominal | 10 |
Designação do objeto | DV-10-30.1/0 |
Pmáx [bar] | 350 |
Tipo de controle | controlado diretamente |
Tipo de instalação | Outros |
Material de vedação | FKM |
Nº de material | 705150 |
Tipo de construção | Tubulação |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto
PT
(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto
EN
(0.12 MB)