DV-30-01.1/0

Material number
705086
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
Tipo de ajuste Manual
Espaço de alojamento Inline connection
Qmáx válvulas [l/min] 300
Q Família de produtos [l/min] 0 - 300
Família de produtos DV-30
Faixa de fluxo volumétrico [l/min] 0 - 300
Modo de funcionamento Válvula de assento
Função Válvula de estrangulamento
Tamanho nominal 30
Designação do objeto DV-30-01.1/0
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação Outros
Material de vedação FKM
Nº de material 705086
Tipo de construção Tubulação

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
Folheto do produto PT

(0.31 MB)

DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
Folheto do produto EN

(0.31 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.11 MB)