FSA-0127-0.00000/H-/M10.000

Material number
700052
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
Pressão nominal [MPa] 0.05
Pressão nominal [bar] 0.5
Proteção de superfície Aço galvanizado (parafuso+porca)
Porca de fixação com (porca fix.)
Parafuso de fixação FSA M10
Disco de contraste HYDAC
Material Estrutura FSA Alumínio
Material Peça de ligação FSA PA
outra função (e paraf. com passagem int.) Sem
Tubo Material PA
Tubo Geometria Oval
Vedação plana / O-ring 0
Material O-ring/Arruela de vedação NBR
Tamanho nominal FSA/FSK 127
Tipo de construção FSA / FSK FSA
Aceitação / Certificado de teste sem aceitação

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Folheto do produto PT

(0.57 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Folheto do produto EN

(0.57 MB)