ZW-DM06-01-PB 70V- V *

Material number
6074687
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
Função adicional sem
Variante Nenhum
Pressão de ajuste [bar] sem pré-ajuste
Função Válvula reguladora de pressão
Posição da válvula Pressure at B
Tipo de ajuste Tool
Espaço de alojamento ISO 4401-03-02-0-05
Qmáx válvulas [l/min] 50
Família de produtos ZW-DM06
Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] 3 - 280
Modo de funcionamento Válvula de êmbolo
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) 0 - 50
Faixa de pressão de ajuste [bar] 10 - 70
Tamanho nominal 6
Designação do objeto ZW-DM06-01-PB 70V- V *
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação Outros
Material de vedação FKM
Nº de material 6074687
Tipo de construção Placas intermediárias

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Folheto do produto PT

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Folheto do produto EN

(4.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Folheto do produto PT

(34.8 MB)

Industrial Valves
Folheto do produto EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Folheto do produto PT

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Folheto do produto EN

(1.27 MB)