ST10-01-C-N-55

Material number
562888
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
Tipo de ajuste Not available
Espaço de alojamento FC10-4
Qmáx válvulas [l/min] 45
Q Família de produtos [l/min] 2.66 - 45.6
Família de produtos ST10
Taxa de inclinação 50:50
Faixa de fluxo volumétrico [l/min] 13.23 - 37.8
Modo de funcionamento Válvula de êmbolo
Função Divisor/combinador de fluxo
Tamanho nominal 10
Designação do objeto ST10-01-C-N-55
Pmáx [bar] 350
Tipo de instalação UNF
Material de vedação NBR
Nº de material 562888
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
ST10-01 Flow Divider / Combiner
Folheto do produto PT

(0.42 MB)

ST10-01 Flow Divider / Combiner
Folheto do produto EN

(0.42 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.11 MB)