RP16A-01-C-NS-15-3

Material number
561997
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
Função adicional O-ring no carretel de controle
Função Válvula de retenção piloto para abrir
Relação de subida 3
Tipo de ajuste Not available
Espaço de alojamento FC16-3
Qmáx válvulas [l/min] 150
Família de produtos RP16A
Pressão de abertura [bar] 1
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] 0 - 150
Tamanho nominal 16
Designação do objeto RP16A-01-C-NS-15-3
Pmáx [bar] 420
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação UNF
Material de vedação NBR
Nº de material 561997
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
RP16A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Folheto do produto PT

(0.28 MB)

RP16A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Folheto do produto EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)