WS08W-01M-C-N-0

Número do material
560231
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
Tipo Acionamento manual de emergência Pressão Acionamento manual de emergência        
Variante Padrão
Acionamento manual de emergência sim
Função Válvula direcional 2/2
Acionamento Magnético
Série de válvulas WS08W-01
Execução de bobina magnética 40-1836
Espaço de alojamento FC08-2
Qmáx válvulas [l/min] 19
Família de produtos WS08W
Tipo de plugue sem bobina
Faixa de pressão P [bar] 0 - 250
Bobina sem bobina
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] 0 - 19
Modo de funcionamento Válvula de assento
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) 0 - 19
Tamanho nominal 8
Designação do objeto WS08W-01M-C-N-0
Pmáx [bar] 250
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação UNF
Material de vedação NBR
Nº de material 560231
Nº de material Bobina -
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
WS08W-01 Solenoid Directional Valve
Folheto do produto PT

(0.36 MB)

WS08W-01 Solenoid Directional Valve
Folheto do produto EN

(0.36 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folheto do produto PT

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folheto do produto EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Folheto do produto PT

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Folheto do produto EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)