KHM3S-80-3333-16X-BW-5211

Material number
557571
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
Tipo de construção KHM3S
Diâmetro nominal DN 80
Tipo de conexão Conexão de solda
Conexão / Designação de flanges Butt Weld
Norma ASME B16.34
Material da carcaça Válvula de esfera Aço inoxidável
Material Código Aço inoxidável-Aço inox.-PTFE-FPM/PTFE
Proteção de superfície sem
Execução da alavanca de comutação alavanca de comutação dobrada
Abertura de chave não especificado
Pressão nominal. 16
Pressão nominal 1.6
Pressão nominal 232
Acionamento Alavanca manual
Aceitação / Certificado de teste sem aceitação
Furos de fixação sem furos de fixação
Dispositivo de travamento sem dispositivo de travamento
Monitoramento da posição de comutação sem monitoramento da posição de comutação
Combinação sem KH - Combinação
Designação do objeto KHM3S-80-3333-16X-BW-5211
Nº de material 557571

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
Operating manual KH
Instrução de operação/manutenção PT

(1.69 MB)

Operating manual KH
Instrução de operação/manutenção EN

(1.69 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Folheto do produto PT

(0.25 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Folheto do produto EN

(0.25 MB)