DSV-10-M-4.1/1/X/T100

Material number
555971
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
Pressão nominal. 350
Pressão nominal 35
Pressão nominal 5000
Aceitação / Certificado de teste sem aceitação
Tamanho nominal 10
M20100000 S
Conexão do acumulador M33x2
M20004371 DB12
Execução com válvula limitadora de pressão
Pressão de ajuste 100
M20100001 NBR
M20100002 L
M20100003 O
M20100004 O
Tipo de ajuste Ajuste de pressão com TÜV
Descarga do tanque Manual
Projeto da sede da válvula Sem válvula de assento*
Tipo preferencial não

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
Operating manual KH
Instrução de operação/manutenção PT

(1.69 MB)

Operating manual KH
Instrução de operação/manutenção EN

(1.69 MB)

DSV 3-Way Safety Block
Folheto do produto PT

(0.57 MB)

DSV 3-Way Safety Block
Folheto do produto EN

(0.57 MB)